Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM02J1

BAM MD-VS-005-0002-03,6C

Propojovací kabely

Připojení 1
RJ50-Konektor, přímý, 10-pólový
Připojení 2
USB-A-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
TPE černá, 3.6 m
Provozní napětí Ub
4,5–5,5 V DC
Krytí
IP 40
Doporučená alternativa
FHW02HC Propojovací kabely CAB-524
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
RJ50-Konektor, přímý, 10-pólový
Připojení 2
USB-A-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
TPE černá, 3.6 m
Provozní napětí Ub
4,5–5,5 V DC
Krytí
IP 40