Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
RJ50-Konektor, přímý, 10-pólový
Připojení 2
D-sub-Zásuvka, přímý, 9-pólový
Kabel
TPE černá, 2 m
Provozní napětí Ub
4,5–5,5 V DC
Krytí
IP 40
Doporučená alternativa
FHW02FA
Propojovací kabely
90A051230
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0004-02 | 90A051230 | |
|
598,40 CZK
Ceníková cena
|
502,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ50-Konektor, přímý, 10-pólový | Sub-D 9 |
|---|---|---|
| Připojení 2 | D-sub-Zásuvka, přímý, 9-pólový | RJ45 |
| Kabel | TPE černá, 2 m | TPE černá, 2 m |
| Provozní napětí Ub | 4,5–5,5 V DC | - |
| Krytí | IP 40 | - |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Kabel, upozornění | - | přímý |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD