Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM02J5

BAM MD-VS-005-0004-02C

Propojovací kabely

Připojení 1
RJ50-Konektor, přímý, 10-pólový
Připojení 2
D-sub-Zásuvka, přímý, 9-pólový
Kabel
TPE černá, 2 m
Provozní napětí Ub
4,5–5,5 V DC
Krytí
IP 40
Doporučená alternativa
FHW02F9 Propojovací kabely 90A051891
Dostupnost
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
RJ50-Konektor, přímý, 10-pólový
Připojení 2
D-sub-Zásuvka, přímý, 9-pólový
Kabel
TPE černá, 2 m
Provozní napětí Ub
4,5–5,5 V DC
Krytí
IP 40