Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM02JR

BMS CU-M-D12-B040-01

Snímač pro instalaci s dorazem

Princip funkce
Montážní systém
Použití
pro montážní systémy BMS
pro uchycení tyčí s Ø 12 mm
Materiál
Zinek chromovaný, matný
Rozměr
60 × 30 × 42,8 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Montážní systém
Použití
pro montážní systémy BMS
pro uchycení tyčí s Ø 12 mm
Materiál
Zinek chromovaný, matný
Rozměr
60 × 30 × 42,8 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01