Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Montážní systém pro flexibilní použití
Použití
pro snímače M08
pro snímače Ø 8 mm
od upevňovací délky 28 mm
pro snímače Ø 8 mm
od upevňovací délky 28 mm
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4104)
Rozměr
Ø 19,5 × 28 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D08,0-4-FS | BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS | |
|
-
Ceníková cena
|
302,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Použití |
pro snímače M08 pro snímače Ø 8 mm od upevňovací délky 28 mm |
pro snímače M08 pro snímače Ø 8 mm od upevňovací délky 28 mm |
|---|---|---|
| Materiál | Ušlechtilá ocel (1.4104) | Mosaz poniklovaný |
| Rozměr | Ø 19,5 × 28 mm | Ø 19,5 × 28 mm |
| Upevnění | Šrouby, svorky | Šrouby, svorky |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD