Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BAM0343

BMS CSJ-M-D30-EX19-02

Snímač pro instalaci s dorazem

Princip funkce
Montážní systém
Použití
pro montážní systémy BMS
pro přípojnou desku VESA 75/100
Materiál
PA 6.6 GF30
Rozměr
Ø 60 × 190,5 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
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
Montážní systém
Použití
pro montážní systémy BMS
pro přípojnou desku VESA 75/100
Materiál
PA 6.6 GF30
Rozměr
Ø 60 × 190,5 mm
Upevnění
Šrouby, svorky
Dodatečné vlastnosti
max. zatížení 10 kg (statické)
Aretace v krocích po 15°
60° volně otočný