Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM041L

BAM TG-IR-037-B

Mechanické příslušenství

Princip funkce
Guided target with angle joint
Použití
for BIR Inductive Rapid Positioning System
Materiál
PA
PA
Rozměr
40 x 23 x 54 mm
Upevnění
Angle joint
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip funkce
Guided target with angle joint
Použití
for BIR Inductive Rapid Positioning System
Materiál
PA
PA
Rozměr
40 x 23 x 54 mm
Upevnění
Angle joint
Teplota prostředí
-40...85 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-40-92
ECLASS 13.0
27-27-40-92
ECLASS 14.0
27-27-40-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90