Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímač polohy pro profilovou konstrukci
Princip funkce
Magnetic
Materiál
PA66 GF30
JIS G3131 Grade SPHC
JIS G3131 Grade SPHC
Rozměr
90 x 22 x 205 mm
Min. vzdálenost od BTL
12 mm
Max. vzdálenost od BTL
56 mm
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD