Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAM043R

BAM MB-IR-061-B23-4

Mechanické příslušenství

Použití
for BIR Inductive Rapid Positioning System
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Rozměr
20 x 40 x 80 mm
Upevnění
ISO 4762 M5x8
ISO 4762 M5x30
Součástí dodávky
Angle bracket including screws and slot nuts
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
for BIR Inductive Rapid Positioning System
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Rozměr
20 x 40 x 80 mm
Upevnění
ISO 4762 M5x8
ISO 4762 M5x30
Součástí dodávky
Angle bracket including screws and slot nuts
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-40-92
ECLASS 13.0
27-27-40-92
ECLASS 14.0
27-27-40-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90