Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Indukční distanční snímače
Rozměr
Ø 18 × 83 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,75–5 mm
Analogový výstup
Analogový proud 2,7–8,6 mA
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PB-1-K-10 | BAW M18ME-UAC50B-BP03 | |
|
-
Ceníková cena
|
4.613,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | Ø 18 × 83 mm | Ø 18 × 36 mm |
|---|---|---|
| Tvar | M18 × 1 | M18 × 1 |
| Montáž | lícující montáž | lícující montáž |
| Dosah | 0,75–5 mm | 1–5 mm |
| Analogový výstup | Analogový proud 2,7–8,6 mA | Analogové napětí 0–10 V |
| Výstupní charakteristika | klesající při přiblížení | klesající při přiblížení |
| Přesnost opakování podle BWN | ±20.0 µm | ±8 µm |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PA 12 | PBT |
| Připojení | Kabel, 10,00 m, PVC | Kabel, 3,00 m, PUR |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Mezní frekvence −3 dB | - | 500 Hz |
| Odchylka linearity max. | - | ±120 µm |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD