Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC000J

BKS-S 19-11-PU-05

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Provozní napětí Ub
240 V DC
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Provozní napětí Ub
240 V DC
Krytí
IP 68, 48 h/ 1,5 bar
Schválení/konformita
CE
cURus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11