Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-3-SP1-10 | BCC M415-0000-1A-003-PW3434-100 | BCC M425-0000-1A-099-PW3434-100 | BCC M425-0000-1A-003-PW3434-100 | |
|
-
Ceníková cena
|
788,40 CZK
Ceníková cena
|
972,70 CZK
Ceníková cena
|
788,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|---|
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 240 V DC | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC | 250 V DC / 250 V AC |
| Schválení/konformita | cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | antivalentní |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | - | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Indikace provozního napětí | - | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce (Pin 2) | - | - | LED červená | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | - | LED žlutá | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD