Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC001P

BKS-S 19-9-PU-03

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Krytí
podle BWN Pr. 20