Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC002H

BKS-S 20-12-PU-05

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Kabel
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Provozní napětí Ub
240 V DC
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Kabel
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Provozní napětí Ub
240 V DC
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
cURus
EAC