Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Kabel
PUR černá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 20E-4-PU-25 | BCC S425-0000-1A-004-PX0334-250 | BCC M415-0000-1A-001-PX0334-250 | BCC M425-0000-1A-036-PS0334-250 | |
|
1.967,40 CZK
Ceníková cena
|
1.293,10 CZK
Ceníková cena
|
1.044,60 CZK
Ceníková cena
|
1.966,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | ano | LED zelená | - | - |
| Indikace funkce | ano | - | - | - |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | - | - |
| Kabel | PUR černá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 25 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Krytí | IP 68 | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cURus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - | - |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD