Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 48-PY-05 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050-C003 | BCC M313-0000-10-004-PX4334-050-C028 | |
|
-
Ceníková cena
|
394,20 CZK
Ceníková cena
|
403,60 CZK
Ceníková cena
|
545,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|---|
| Kabel | PUR žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC |
| Krytí | IP 67 | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Indikace provozního napětí | - | - | - | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | - | - | LED žlutá |
| Spínací výstup | - | - | - | PNP spínací kontakt (NO) |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD