Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0079

BKS-S 49-4-PY-10

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Kabel
PUR žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Doporučená alternativa
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
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Kabel
PUR žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC