Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0083

BKS-S 40-1-PU-05

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka Push-Pull, lomená, 3pólová
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
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
Zásuvka Push-Pull, lomená, 3pólová
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
cURus