Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0084

BKS-S 40-4-PU-03

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka Push-Pull, lomená, 3pólová
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Kabel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
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
Zásuvka Push-Pull, lomená, 3pólová
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Kabel
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
cURus
EAC