Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0095

BKS-S 80-W-PU-05

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, C kódovaná
Kabel
PUR černá, 5 m
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...70 °C
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, C kódovaná
Kabel
PUR černá, 5 m
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...70 °C
Provozní napětí Ub
240 V DC / 240 V AC
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
cURus