Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-19-PC-15 | BCC S415-0000-1A-152-PS0525-150 | BCC M415-0000-1A-152-PS0525-150 | |
|
3.077,10 CZK
Ceníková cena
|
4.265,70 CZK
Ceníková cena
|
2.848,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 36 V DC / 30 V AC | 36 V DC / 30 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 68 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD