Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Kabel
PUR black, 5.00 m
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...70 °C
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-34-PU-05 | BCC M415-0000-1A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
-
Ceníková cena
|
465,80 CZK
Ceníková cena
|
807,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR black, 5.00 m | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 0.50 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -25...70 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...70 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Krytí | IP 68 | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cURus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalentní | antivalentní |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD