Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR black, 10.00 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.75 mm²
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BKS-B 20-3-SA3-PU-10 | BCC M425-0000-1A-003-PX0475-100 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR black, 10.00 m | PUR černá, 10 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 150 V DC / 125 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Krytí | IP 68 | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD