Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC00J3

BKS-B 40-6-05

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka Push-Pull, lomená, 3pólová
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
Kabel
PVC černá, 5 m
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
Zásuvka Push-Pull, lomená, 3pólová
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
Kabel
PVC černá, 5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...70 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC