Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC00J7

BKS-B 41-1-05

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka Push-Pull, přímá, 3pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC černá, 5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.25 mm²
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
Zásuvka Push-Pull, přímá, 3pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC černá, 5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...70 °C
Provozní napětí Ub
75 V DC / 60 V AC