Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC00ML

BIS C-500-PU-10

Propojovací kabely

Připojení 1
Female, straight
Připojení 2
Male, straight
Kabel
PUR Shielded black, 10.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
7
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
Female, straight
Připojení 2
Male, straight
Kabel
PUR Shielded black, 10.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
7
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Krytí
IP 40, namontovaný
Schválení/konformita
CE
EAC