Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC00NE

BIS C-508-PU-01,5

Propojovací kabely

Připojení 1
Zásuvka, přímý
Připojení 2
D-sub-Konektor, přímý
Kabel
PUR stíněný černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
7
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
Zásuvka, přímý
Připojení 2
D-sub-Konektor, přímý
Kabel
PUR stíněný černá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
7
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Krytí
IP 40, namontovaný
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11