Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC00P6

BIS C-516-PU-20

Propojovací kabely

Připojení 1
Female, straight
Připojení 2
Male, straight
Kabel
PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
7
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
Female, straight
Připojení 2
Male, straight
Kabel
PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
7
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Krytí
IP 65, namontovaný
Schválení/konformita
EAC