Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC00P8

BIS C-517-PVC-01

Kabely pro produkty BIS

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC stíněný černá, 1 m
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...105 °C
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
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Kabel
PVC stíněný černá, 1 m
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
48 VDC / 48 VAC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 68 / IP 68