Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC00PH

BIS C-519-PU-00,5

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, straight, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, A-coded
Kabel
PUR Shielded black, 0.50 m
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
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
M12x1-Female, straight, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, A-coded
Kabel
PUR Shielded black, 0.50 m
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
5...70 °C
Krytí
IP 65, namontovaný
Schválení/konformita
EAC