Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC00PK

BIS C-521-PVC-02

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka D-Sub, přímá, 9pólová
Kabel
PVC stíněný šedá, 2 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-30...80 °C
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
Zásuvka D-Sub, přímá, 9pólová
Kabel
PVC stíněný šedá, 2 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-30...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...80 °C
Provozní napětí Ub
125 V DC / 125 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
7.5 A
Krytí
IP 40