Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BIS
Připojení 1
D-sub-Zásuvka, přímý
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, A-kódovaný
Kabel
PVC stíněný šedá, 3 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-30...80 °C
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
| BIS C-522-PVC-03 | BIS C-522-PVC-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.580,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | D-sub-Zásuvka, přímý | D-sub-Zásuvka, přímý, 9-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Zásuvka, přímý, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PVC stíněný šedá, 3 m | PVC stíněný šedá, 2 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Krytí | IP 40, namontovaný | IP 40, namontovaný |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Provozní napětí Ub | - | 125 V DC / 125 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD