Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC00PY

BIS C-527-PU1-02,7

Kabely pro produkty BIS

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 2.7 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
M8x1-Zásuvka, přímý, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 2.7 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Krytí
IP 65, namontovaný