Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC00PZ

BIS C-528-PU-05

Kabely pro produkty BIS

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 5 m
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 5 m
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
5...70 °C
Provozní napětí Ub
48 VDC / 48 VAC
Krytí
IP 67, namontovaný