Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-501-PU1-01/M | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-010 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-005 | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-010 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.608,50 CZK
Ceníková cena
|
1.541,50 CZK
Ceníková cena
|
1.608,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 8-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR stíněný černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 0.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD