Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC00RW

BIS Z-502-PU1-15/E

Kabely pro produkty BIS

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
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
M12x1-Zásuvka, lomený, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...90 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Krytí
IP 67