Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC00W5

BKS-S 33M-60

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M16 × 0,75, lomená, 8pólová
Kabel
PUR Shielded black, 60 m, drag chain compatible
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
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
Zásuvka M16 × 0,75, lomená, 8pólová
Kabel
PUR Shielded black, 60 m, drag chain compatible
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
5.0 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
EAC