Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
T-slučovače
Připojení 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Připojení 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Provozní napětí Ub
30 V DC
Krytí
IP 68
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-TA1 | BCC M415-M415-M415-T0117-000 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.889,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 250 V DC / 250 V AC |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Teplota prostředí | -36...60 °C | -25...85 °C |
| Schválení/konformita |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD