Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, A kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
5
Schválení/konformita
WEEE
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 94-00 | BCC M475-0000-2A-000-01X575-000 | BKS-S117-00 | BKS-S109-RT14 | |
|
-
Ceníková cena
|
547,40 CZK
Ceníková cena
|
961,30 CZK
Ceníková cena
|
278,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Počet připojitelných kontaktů | 5 | 5 | 8 | 4 |
| Schválení/konformita | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE |
cURus WEEE |
| Průřez přípojky | - | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Upevnění lanka | - | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky | Technika vrubových svorek |
| Průměr kabelu D | - | 5...8 mm | 6...8 mm | 2.9...5.1 mm |
| Provozní napětí Ub | - | 250 V DC / 250 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 32 V DC / 32 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 2.0 A | 4.0 A |
| Krytí | - | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Teplota prostředí | - | -40...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD