Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC00WP

BKS-S103-CP-00,3

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, B kódovaná
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
24 AWG
Doporučená alternativa
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, B kódovaná
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
24 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 36 V AC