Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC00WY

BKS-S103/GS103-CP-02

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, B-kódovaný
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, B-kódovaný
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...50 °C
Provozní napětí Ub
36 V DC / 30 V AC