Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BCC00YJ

BKS-S115-PU-15

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Kabel
PUR Shielded black, 15.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Doporučená alternativa
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Kabel
PUR Shielded black, 15.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
36 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
EAC