Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 6pólová
Kabel
PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
7
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
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
| BKS-S135M-10 | BKS-S136M-10 | BKS-S135M-11 | |
|
4.172,10 CZK
Ceníková cena
|
4.172,10 CZK
Ceníková cena
|
4.260,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 6pólová | M16 × 0,75-Zásuvka, lomený, 6-pólový | Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 6pólová |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 11 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 7 | 7 | 7 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 150 V AC | 60 V AC | 150 V AC |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 5.0 A | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD