Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0119

BKS-S140-00

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Připojení
Kulatý MIL-Spec.-Zásuvka, přímý, 10-pólový
Počet připojitelných kontaktů
10
Průměr kabelu D
8.5...11 mm
Provozní napětí Ub
600 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
7.5 A

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
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
Kulatý MIL-Spec.-Zásuvka, přímý, 10-pólový
Počet připojitelných kontaktů
10
Průměr kabelu D
8.5...11 mm
Provozní napětí Ub
600 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
7.5 A
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
-55...125 °C
Schválení/konformita
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02