Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0146

BKS-S 8-4-05

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Kabel
PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
ano
Indikace funkce
ano
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Kabel
PVC šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Krytí
IP 68