Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
3
Průřez přípojky
0.25 mm²
Průměr kabelu D
5.00 mm
Provozní napětí Ub
30 V DC
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 82-00 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BKS-S113-RT13 | BKS-S218-RT14 | |
|
-
Ceníková cena
|
301,60 CZK
Ceníková cena
|
316,70 CZK
Ceníková cena
|
337,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Počet připojitelných kontaktů | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Průřez přípojky | 0.25 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Průměr kabelu D | 5.00 mm | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC | 32 V DC / 32 V AC | 32 V DC / 32 V AC |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
| Upevnění lanka | - | Pájené spoje | Technika vrubových svorek | Technika vrubových svorek |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD