Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Přerušeno
Další alternativy
|
Přerušeno
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S101-36-PU-05 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-050 | BKS-S102-36-PU-05 | BKS-S101-36-PU-02 | |
|
-
Ceníková cena
|
741,70 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 5 m | PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 5 m | PUR stíněný černá, 2 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -25...80 °C | -50...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Schválení/konformita | CE |
CE WEEE |
CE | CE |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -25...80 °C | - | - |
| Jmenovitý proud (40 °C) | - | 4.0 A | - | - |
| Krytí | - | IP 67 | - | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD