Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0151

BKS-S102-36-PU-10

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 10 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Doporučená alternativa
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
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 10 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC