Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC01CW

C04 AEL-00-TY-100M-8

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE žlutá, 10 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
18 AWG
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE žlutá, 10 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
18 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Krytí
IP 67