Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC01KK

C04 CEL-00-VY-050M-8

Připojovací kabely

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC žlutá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
18 AWG
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
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PVC žlutá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
18 AWG
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Krytí
IP 68
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11